Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

BILBAO

Yksilöity viite: BILBAO
Brändi: Grespania
Tuoteperhe: Tiles
Tuoteryhmä: Porcelain tiles
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 450
Syvyys (mm): 11
Julkaisupäivä: 2015-07-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiaali pääasiassa: Porcelain
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Building Materials - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Tiles and flagstones
UNSPSC-koodi: 301317
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Slates
NBS Reference Koodi: 80-72-12
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Slates

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty