Julkaise tuotteesi
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
    Grespania

    BOSTON PORCELANICO

    Porcelain tile, urban style, five colours, four sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Tekniset tiedot
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 45x45 Finishes: Natural and Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBOSTON_PORCELANICO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704