Julkaise tuotteesi
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
    Grespania

    COVERLAM PALADIO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Fumo di Londra marble effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two finishes and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOVERLAM_PALADIO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)3600
    • Syvyys (mm)5.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317