Julkaise tuotteesi
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MARMOREA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, marble effect. Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: Marquina, Estatuario, Calacata, Paladio

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMARMOREA_REVESTIMIENTO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäWall tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)315
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)8.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317