Julkaise tuotteesi
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLANDES_REVESTIMIENTO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäWall tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste