Julkaise tuotteesi
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Tekniset tiedot
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLUCENA
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäWall tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704