Julkaise tuotteesi
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
    Grespania

    LUCENA PAVIMENTO

    Porcelain tile, natural limestone inspiration, three colors and two sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Tekniset tiedot
    • Colours: White, Sand, Pearl Formats: 60x60, 30x60 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLUCENA_PAVIMENTO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704