Julkaise tuotteesi
CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Tekniset tiedot
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUCRI1S
  • TuoteperheVertical multistage centrifugal inline pump
  • TuoteryhmäInline multi stage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 13
  • OmniClass-nimikeCentrifugal Pumps

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat

Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
4.5 / 5 tähteä 4.5 (8)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)
4.6 / 5 tähteä 4.6 (9)