Julkaise tuotteesi
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Tekniset tiedot
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUCRI3
  • TuoteperheVertical multistage centrifugal inline pump
  • TuoteryhmäInline multi stage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 13
  • OmniClass-nimikeCentrifugal Pumps

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat

Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
4.5 / 5 tähteä 4.5 (8)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)
4.6 / 5 tähteä 4.6 (9)