Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/290f3c8b-9ee7-4697-b544-e92c076412f4
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB2083410
Tuoteperhe
Built in bath
Tuoteryhmä
Built in bath
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-20
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1600
Leveys (mm)
700
Syvyys (mm)
560
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083410100/3410-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Asennusohjeet
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EC011609
ETIM-nimi
Bath
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Bath Furnishings
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Lataa
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Lataa