Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB2110517410
Tuoteperhe
Hip bath
Tuoteryhmä
Hip bath
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1050
Leveys (mm)
650
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
Asennusohjeet
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
ETIM-koodi
EC011609
ETIM-nimi
Bath
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Lataa
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Lataa