Julkaise tuotteesi
Bathtub with half panel – 1500 x 700

Bathtub with half panel – 1500 x 700

Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
Tekniset tiedot
  • Bathtub with frame 1500 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB2115046415
  • TuoteperheBathtub
  • TuoteryhmäBathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro