Julkaise tuotteesi
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Tekniset tiedot
    • Bathtub with frame 1700 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB2117077417
    • TuoteperheBathtub
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs