Julkaise tuotteesi
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Arkistoitu

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Tekniset tiedot
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41205030
    • TuoteperheAtlantic
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1165
    • Leveys (mm)275
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap