Julkaise tuotteesi
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Arkistoitu

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Tekniset tiedot
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB41214145
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap