Julkaise tuotteesi
Square Shower door, folding for Nische Left 80cm
Square Shower door, folding for Nische Left 80cm
Square Shower door, folding for Nische Left 80cm

    Square Shower door, folding for Nische Left 80cm

    Foldable door, takes up less space, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB51SRFD80NIL
    • TuoteperheSquare
    • TuoteryhmäShower door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • ETIM-koodiEC010962
    • ETIM-nimiShower door
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures