Julkaise tuotteesi
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left

    Built in bathtub, off set left

    Offset bathtub for built-in installation, designed for corner placement.
    Tekniset tiedot
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB2082570
    • TuoteperheBuilt in bath
    • TuoteryhmäBuilt in bath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1570
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa