Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/613a42d4-4292-4041-a5a4-deea80150f4d
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Bathtub with support frame - 1570x700
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Bathtub with support frame - 1570x700
Standard bathtub for replacement/update, exterior enamelled.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
•Standard bathtub designed for Replacement/update. •Exterior enamel •Premium quality titanium alloy steel •Compatible with support frame
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB211571
Tuoteperhe
Bathtub
Tuoteryhmä
Free standing Bathtub
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-08-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1570
Leveys (mm)
700
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/product/GB211571101601/bathtub-with-support-frame-1570x700-with-support-frame-white/
Asennusohjeet
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
ETIM-koodi
EC011609
ETIM-nimi
Bath
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Bathtubs
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa