Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bath tub door Square 70

Yksilöity viite: GB51SRBD70
Brändi: Gustavsberg
Tuoteperhe: Square
Tuoteryhmä: Bathtub door
Leveys (mm): 700
Korkeus (mm): 1400
Julkaisupäivä: 2019-12-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L72142
Uniclass 1.4 Kuvaus: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower enclosures
NBS Reference Koodi: 35-06-78
NBS Reference Kuvaus: Shower Enclosure Packages
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nimi Arvo
Depth 700 mm
Height 1400 mm
Material Glass
Mounting Wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Glass

BIMobject®