Julkaise tuotteesi
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteboutankers-8_8-P
  • Tuoteperheboutankers
  • Tuoteryhmäboutankers-P
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)36
  • Leveys (mm)16
  • Syvyys (mm)16
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.08
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa