Julkaise tuotteesi
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecomax_stekkenbakken_X
  • TuoteperheComax
  • TuoteryhmäX
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa