Julkaise tuotteesi
Hakron Konnektie-eind GSE

Hakron Konnektie-eind GSE

The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKonnektie_eind_GSE
  • TuoteperheScrew Konnektie Anchor
  • TuoteryhmäTSE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1
  • Leveys (mm)1
  • Syvyys (mm)33
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa