Julkaise tuotteesi
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKozijnslabben_HP_Klik
    • TuoteperheCurtain Slab
    • TuoteryhmäHP Click
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)20
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa