Julkaise tuotteesi
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevoegenband-D330
    • TuoteperheJoint Tape
    • TuoteryhmäB330
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)330
    • Syvyys (mm)22500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa