Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Yksilöity viite: 04071000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Croma 100
Tuoteryhmä: Overhead showers
Leveys (tuumaa): 4
Korkeus (tuumaa): 3
Syvyys (tuumaa): 4.5
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 0.35

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Chrome

BIMobject®