Julkaise tuotteesi
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    hansgrohe

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04447000 Chrome - 04447820 Brushed Nickel - 04447140 Brushed Bronze - 04447340 Brushed Black Chrome - 04447670 Matt Black - 04447700 Matt White Specification: • 2 functions • temperature and on/off control for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter valve • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04447000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäEcostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.75
    • Leveys (tuumaa)6.75
    • Syvyys (tuumaa)2.63
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures