Julkaise tuotteesi
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 / 5 tähteä4.9(17 arvostelua)
    AddStoris Pedal Bin
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41775XXX
    • TuoteperheGarbage bucket
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)208
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSolid Waste Bins
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings