Julkaise tuotteesi
Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 280, pull-out spray, 2jet
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 04703005 Chrome - 04703805 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite04703005
  • TuoteperheKitchen mixers
  • TuoteryhmäTalis
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures