Julkaise tuotteesi
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04810USA
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäLocarno
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8.38
    • Leveys (tuumaa)2.44
    • Syvyys (tuumaa)6.96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures