Julkaise tuotteesi
Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Locarno Soap-/ lotion dispenser

    Locarno Soap-/ lotion dispenser
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04857USA
    • TuoteperheLotion dispenser
    • TuoteryhmäLocarno
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.38
    • Leveys (tuumaa)2.63
    • Syvyys (tuumaa)5.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings