Julkaise tuotteesi
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 13326000 Chrome

      - 13326670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • with silencer
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • connection dimension: DN15
      • connection type: S-connections, G ½
      • dirt filter included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13326XXX
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäEcostat Fine
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)103
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures