Julkaise tuotteesi
13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 13344000 Chrome

    - 13344670 Matt Black

    Specification:

    • 1 function
    • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
    • thermostat cartridge
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • with silencer
    • material handles: metal
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • connection dimension: DN15
    • connection type: S-connections, G ½
    • dirt filter included

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite13344XXX
  • TuoteperheShower thermostat
  • TuoteryhmäEcostat Element
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)103
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures