Julkaise tuotteesi
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 13348000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13348XXX
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäEcostat Element
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers