Julkaise tuotteesi
13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 13355000 Chrome

    - 13355670 Matt Black

    Specification:

    • projection 177 mm
    • 2 functions
    • temperature and water flow control
    • thermostat cartridge
    • spray type spout: normal spray
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • protected against backflow, according to DIN EN 1717
    • with silencer
    • material handles: metal
    • connection dimension: DN15
    • connection type: G ½
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • dirt filter included

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite13355XXX
  • TuoteperheBath thermostat
  • TuoteryhmäEcostat Element
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)188
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures