Julkaise tuotteesi
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 13622187 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13622CHN
    • TuoteperheConcealed Basic set
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)64
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

    Alueellinen saatavuus

    Aasia