Julkaise tuotteesi
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite13622USA
  • TuoteperheConcealed Basic set washbasin mixer
  • TuoteryhmäHansgrohe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)64
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)45
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-27 31 29 11
  • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2020
  • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution