Julkaise tuotteesi
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14111001 Chrome - 14111005 Chrome - 14111621 Oil Rubbed Bronze - 14111821 Brushed Nickel - 14111825 Brushed Nickel - 14111831 Polished Nickel - 14111921 Rubbed Bronze - 14111925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14111001
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäTalis Classic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)176
    • Leveys (mm)54
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures