Julkaise tuotteesi
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14124000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 180 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14124XXX
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäEcos
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures