Julkaise tuotteesi
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14242000 n.a. Specification: • centre distance: 150 mm • thermostat cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • dirt filter included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14242000
    • TuoteperheBath thermostat
    • TuoteryhmäEcomax
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures