Julkaise tuotteesi
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14870000 Chrome - 14870750 Alux - 14870800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14870000
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis S² Variarc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)353
    • Leveys (mm)111
    • Syvyys (mm)217
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea