Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions 15381000

Yksilöity viite: 15381000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: RainSelect
Tuoteryhmä: Shower thermostat
Julkaisupäivä: 2019-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 3 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 3 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder
shower


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 4

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary accessories
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 29 15
KaikkiLuokat Otsikko: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING