Julkaise tuotteesi
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15745000 Chrome Specification: • 3 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • Start/stop valve to operate the functions • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Valve is delivered with buttons Rain large, Whirl, Waterfall
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15745000
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäShowerSelect S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea