Julkaise tuotteesi
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15760000 Chrome - 15760700 Matt White - 15760670 Matt Black - 15760990 Polished Gold Optic - 15760140 Brushed Bronze - 15760340 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15760XXX
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäShowerSelect
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)67
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures