Julkaise tuotteesi
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 15785000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15785000
  • TuoteperheBath thermostat
  • TuoteryhmäEcostat E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)306
  • Syvyys (mm)204
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)3.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures