Julkaise tuotteesi
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm

    Pulsify S Shower holder set 105 1jet with shower hose 125 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24301670 Matt Black - 24301000 Chrome - 24301700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24301XXX
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäPulsify Select
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)235
    • Leveys (mm)105
    • Syvyys (mm)138
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)550
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures