Julkaise tuotteesi
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338XXX Ceiling connector E 10 cm

    Ceiling connector E 10 cm

    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24338000 Chrome - 24338140 Brushed Bronze - 24338340 Brushed Black Chrome - 24338670 Matt Black - 24338700 Matt White - 24338990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24338XXX
    • TuoteperheShower arms
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)123
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures