Julkaise tuotteesi
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

hansgrohe Shower arm S 39 cm
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite24357CHN
  • TuoteperheShower arms
  • Tuoteryhmähansgrohe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)419
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010905
  • ETIM-nimiShower connecting piece
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia