Julkaise tuotteesi
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24357USA
    • TuoteperheShower arms
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.14
    • Leveys (tuumaa)3.14
    • Syvyys (tuumaa)16.49
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures