Julkaise tuotteesi
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26232001
  • TuoteperheOverhead showers
  • TuoteryhmäRainfinity
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6.6
  • Leveys (mm)9.88
  • Syvyys (mm)10.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)5.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011383
  • ETIM-nimiShower head
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures