Julkaise tuotteesi
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26232000 Chrome - 26232700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26232700
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)168
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)273
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures